TENDO Turn VDI 40 Ø32x86
Hydraulický upínač nástrojů
ID 216208
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TENDO Turn VDI 40 Ø32x86, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: VDI
- Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 86 mm
- Min. točivý moment: 650 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | VDI |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 10889-1 |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 71.5 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 650.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.8 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání