MSC-PM35 Ø500
MAGNOS pro brusné aplikace
ID 422290
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo permanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Neodym
- Rozměry: Ø500 x 78 mm
- Počet pólů: 18
- Max. upínací síla: 80 N/cm²
- Min. tloušťka obrobku: 5 mm
- Přímý centrovací držák: ø200 x 8 mm
- Průchodový vývrt možný až po verzi: 58 mm
- Připevňovací závit na zadní straně: M6
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 108 kg
Technické údaje
| H [mm] | 78.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [N/cm²] | 80.0 |
| Number of poles | 18.0 |
| Min. workpiece thickness [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 108.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual