arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-PM60D 800 x 300

MSC-PM60D 800 x 300

MAGNOS per applicazioni di rettifica

ID 422035

Tempo di consegna su richiesta
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: AlNiCo
  • Con ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 800 x 300 x 71 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 5 + 5 mm (acciaio + ottone)
  • Forza di ancoraggio max: 75 N/cm²
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 118 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento fisso con cavo ed estremità del cavo aperta
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Numero di canali: 1
  • Connessione: 4-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 68
L [mm] 800.0
B [mm] 300.0
H [mm] 71.0
Max. clamping force [N/cm²] 75.0
Pole pitch 5 mm + 5 mm
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 4.0
Weight [kg] 118.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity