MFPS-A1-L30 1000 x 500
Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.
ID 1358581
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 1000 x 500 x 66 mm
- Orientace pólu: Příčné
- Rozteč pólů: 30 + 10 mm (ocel + pryskyřice)
- Počet pólů: 22 (132x pólový závit M6)
- Přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 225 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 2
- Připojení: 7-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 160.0 |
| Rozteč pólů | 30 mm + 10 mm |
| Počet pólů | 22.0 |
| Připojení | 7-PIN |
| Počet kanálů | 2.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 7.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 225.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců