SBS-T-S 200
标准车床卡盘附件
ID 8704854
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带可调止挡的中心套筒
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA-S plus 200-52
- 直径: 52 mm
- 重量: 2 kg
Technické údaje
| B [mm] | 32.3 |
|---|---|
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 52.0 |
| E min. [mm] | 32.3 |
| E max. [mm] | 91.1 |
| F [mm] | 147.8 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 2.0 |