arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-T-W 185-46 Podobné zobrazení

SBS-T-W 185-46

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8703690

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Vhodné pro: ROTA THW plus 185-52
Technické údaje:
  • Průměr: 46.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.2 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 23.5
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 23.5
E max. [mm] 110.8
F [mm] 88.4
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
Vlastní hmotnost [kg] 1.2