KSL3 64-1
Accessoires pour étaux de serrage automatique
ID 1466118
Accessoires pour étaux de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plateau de console
- Pour la fixation de l'étau de serrage sur la table de machine via des tirettes de bridage VERO-S ou des brides de serrage cylindriques.
- Compatible avec: KSP3 64, KSH3 64
- Diamètre: 149 mm
- Hauteur: 21.5 mm
- Poids: 2.7 kg
Technické údaje
| Hauteur [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Poids [kg] | 2.7 |
Etendue de la livraison
Plateau de console