LINOMAX plus Kartusche
Zubehör Drehfutter Standard
ID 1342585
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- LINOMAX plus
Technické údaje
| Gebinde | Kartusche |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Grundölbasis | Mineralöl/Syntheseöl |
| Dichte [g/cm³] | 1.33 |
| Konsistenzklasse | 2.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 120.0 |
| Reibungszahl | 0.09 |
| Lagerfähigkeit [Jahre] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |