SGA-4 180-62-22
Piastra adattatrice
ID 432493
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra adattatrice, fissa
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSC-F 125
- Dimensioni: 180 x 62 x 22 mm
- Peso: 1.9 kg
Technické údaje
| Larghezza [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 62.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.9 |
La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie