arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGBB-F 125-66-40

SGBB-F 125-66-40

Monoblokové čelisti

ID 1349857

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Monoblokové čelisti, pevné
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Vhodné pro: KSC-F 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 66 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.6 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 66.0
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 2.6

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby