arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGBB-F 160-81-50

SGBB-F 160-81-50

Monoblokové čelisti

ID 1349864

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Monoblokové čelisti, pevné
  • Rozhraní 1: W-160
  • Vhodné pro: KSC-F 160-480
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 81 x 50 mm
  • Vlastní hmotnost: 4.8 kg
Šířka [mm] 160.0
Hloubka [mm] 81.0
Výška [mm] 50.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 4.8

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby