SBS-S-W 260
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703308
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné pouzdro s rozprašovacími tryskami
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Chladicí kapalinu lze aplikovat přímo na obrobek pomocí integrované rozprašovací trysky
- Vhodné pro: ROTA THW plus 260-81
- Průměr: 32 mm
- Vlastní hmotnost: 2.8 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 62.0 |
| K | M16x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.8 |