AB H 56 M6
Podpěrný čep
ID 10012134
AB H 56 M6, Podpěrný čep tvrdý
- Výška H: 5 mm
- Velikost klíče A/F: 10
- Závit G: M6
- Materiál: Stahl C45
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
| Height H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 10.0 |
| Thread G | M6 |
| Hard | yes |
| Material | Stahl C45 |
| hard | yes |
| Delivery unit | 1 piece |