arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STR-H 200/3 Podobné zobrazení

STR-H 200/3

Polotovary upínacích čelistí

ID 1516477

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti, vysoký
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
Technické údaje:
  • Rozměry: 79 x 80 x 100 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Šířka [mm] 80.0
Výška [mm] 100.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 200
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí