arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP-VL 100-12-SPA Podobné zobrazení

SP-VL 100-12-SPA

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 471465

Disponibile in magazzino
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Prodloužení upínacího čepu
  • Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
  • Se středicím čepem
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x 100 mm
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
  • Vlastní hmotnost: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 28.0
Prídržná sila M12 [kN] 50.0
Rovinná rovnobežnosť [mm] 0.02
Variant Centrovací čap
Hmotnosť [kg] 5.6

Rozsah dodávky
Predĺženie upínacieho čapu, upínací čap, upevňovacia skrutka, návod na prevádzku