arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SP-VL 100-12-SPB 유사 그림

SP-VL 100-12-SPB

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 471467

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • 클램핑 핀 연장기
  • 워크피스 리프팅 및 간섭 윤곽 감소용
  • 위치 결정 핀 장착
기술 데이터:
  • 치수: Ø138 x 100 mm
  • 유지력 M12: 50 kN
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 28.0
유지력 M12 [kN] 50.0
면 평행성 [mm] 0.02
이형 위치 결정 핀
중량 [kg] 5.6

제공 범위
클램핑 핀 연장기, 클램핑 핀, 고정 나사, 사용 설명서