arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPC-VLK 50 Abbildung ähnlich

SPC-VLK 50

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 1317937

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzenverlängerung
  • Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
  • Mit Haltebolzen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø98 x 50 mm
  • Haltekraft M8: 25 kN
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 1.7 kg
Haltekraft M8 [kN] 25.0
Planparallelität [mm] 0.02
Gewicht [kg] 1.7

Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Schraube, Hülse, Gewindestift