SGWB-S6-B 125-57-33
Reverzibilní čelisti
ID 1497517
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist, pohyblivá
- Broušený schod
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
- Stufe geschliffen: 6 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 33.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí