arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-S8-B 80-40-28

SGWB-S8-B 80-40-28

Reversal jaws

ID 1518693

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 역방향 죠, 이동식
  • 그라운드 스텝
  • 적합한 대상: KSC3 80, KSC 80
기술 데이터:
  • 치수: 80.4 x 40.3 x 28 mm
  • 중량: 0.5 kg
폭 [mm] 80.0
깊이 [mm] 40.0
높이 [mm] 28.0
중량 [kg] 0.5

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)