vario M0 200
Standardní rozpínací trn
ID 8704867
표준 확장 아버
제품 특징:
제품 특징:
- 확장 아버
- 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 200
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 최대 클램핑 포스: 42 kN
- 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 15 Nm
- 클램핑 범위: 20 - 28 mm
- 포괄 범위: ± 0.25 mm
- 최대 클램핑 길이: 22 mm
- 중량: 4.7 kg
- 확장 아버는 접지 테이퍼가 포함된 ROTA-S plus 2.0과 조합해서만 사용할 수 있습니다.
Technické údaje
| 확장 아버 | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| 최소 클램핑 Ø [mm] | 20.0 |
| 최대 클램핑 Ø [mm] | 28.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 42.0 |
| 최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] | 15.0 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4800.0 |
| 포괄 범위 [mm] | ± 0.25 |
| 최대 클램핑 길이 [mm] | 22.0 |
| 중량 [kg] | 4.7 |
제공 범위
Vario M 아버, 구동 죠, 고정 나사, 작동 매뉴얼. 세그먼트 클램핑 슬리브 미포함(요청 시)