vario M3 250
Standaard spreiddoorn
IDnr. 8704878
Standaard spreiddoorn
Productkenmerken
Productkenmerken
- Spreiddoorn
- Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 250
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Max. opspankracht: 105 kN
- Max. aandrijfmoment: 45 Nm
- Klembereik: 50 - 80 mm
- Toepassingsbereik: ± 0.25 mm
- Max. opspanlengte: 49 mm
- Gewicht: 6.8 kg
- De spreiddoorn kan alleen worden gebruikt in combinatie met ROTA-S plus 2.0 met geslepen kegel
기술 세부 정보
| Spreiddoorn voor | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Min. klem-Ø [mm] | 50.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 80.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 105.0 |
| Max. aandrijfmoment [Nm] | 45.0 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4200.0 |
| Toepassingsbereik [mm] | ± 0.25 |
| Max. opspanlengte [mm] | 49.0 |
| Gewicht [kg] | 6.8 |
Levering
Spandoorn vario M, activeringsklauwen, bevestigingsbouten, bedieningshandleiding; geen gesegmenteerde klembussen (op aanvraag)