arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 200-2 Illustrazione simile

SP 200-2

Inserti di serraggio duri

ID 194141

Disponibile in magazzino
SP 200-2, Inserti di serraggio duri
  • Altezza H: 13 mm
  • Lunghezza L: 25.5 mm
  • Larghezza B: 16 mm
  • Filetto G: M6
Altezza H [mm] 13.0
Lunghezza L [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 16.0
Filetto G M6