arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-CG5 100-35-12

GBS-CG5 100-35-12

스텝형 죠

ID 1428441

요청 시 배송 시간
상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 카바이드-그립 5mm
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 35 x 12 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 0.3 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 12.0
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.3

제공 범위
상단 죠, 고정 나사