GBS-G5 125-18-8
Ganascia a gradino
ID 432260
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, presa 5 mm
- Altezza = 18 mm
- Interfaccia 1: W-125-2
- Dimensioni: 125 x 18 x 8 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.11 kg
Specifiche tecniche
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 8.0 |
| Altura [mm] | 18.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.11 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción