GBS-G5-T 125-40-17.5
Castanha escalonada
ID 430247
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, garra 5 mm com ranhura em T
- Ranhura em T para montagem da faixa de posicionamento.
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 40 x 17,5 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.53 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 17.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.53 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사