arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-G8-T 100-35-17.5

GBS-G8-T 100-35-17.5

스텝형 죠

ID 430240

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 그립 8mm T너트 포함
  • 포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 35 x 17,5 mm
  • 그립 스텝: 8 mm
  • 중량: 0.33 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 17.5
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.33

제공 범위
상단 죠, 고정 나사