arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-G8-T 160-50-20

GBS-G8-T 160-50-20

台阶式卡爪

ID 430249

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,夹持 8 mm,带 T 形螺母
  • 用于安装定位条的 T 型槽。
  • 接口 1: W-160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 50 x 20 mm
  • 夹持台阶: 8 mm
  • 重量: 1 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 20.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 1.0

标配范围
顶爪、紧固螺钉