GBS-W 125-18-7.6-5
Stupňovitá čelist
ID 432276
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, plášť 5 mm
- Rozhraní 1: W-125-2
- Rozměry: 125 x 18 x 7,6 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.11 kg
Specifiche tecniche
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 7.6 |
| Výška [mm] | 18.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.11 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby