IFT Set
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1404235
Standardní tester upínací síly
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tester upínací síly
- Pro měření statické a dynamické upínací síly
- Pro 2, 3, 4 a 6čelisťová sklíčidla a 3čelisťové silové upínací bloky
- Upínací rozsahy: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Operační systém: Android
- Připojení nabíječky: USB micro
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Stupeň ochrany: IP67
- Frekvence vysílání/příjmu: 2.4 GHz
- Výměna dat: Micro SD; USB micro
- Kapacita: přibl. 1,5 h při stejn.
- Proces nabíjení: < 3 min
- Připojení nabíječky: USB mini
- Měřicí rozsah pro 2čelisťové sklíčidlo: 0 - 180 kN
- Měřicí rozsah pro 3čelisťové sklíčidlo: 0 - 270 kN
- Měřicí rozsah pro 6čelisťové sklíčidlo: 0 - 540 kN
- Měření rychlosti: 200 - 6000 1/min
- Rychlost přenosu naměřené hodnoty: 500 ms
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Stupeň ochrany: IP67
- Vysílací frekvence: 2.4 GHz
Technické údaje
| Upínací rozsahy | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| 2čelisťové sklíčidlo s max. upínací silou [kN] | 180.0 |
| 3čelisťové sklíčidlo s max. upínací silou [kN] | 270.0 |
| 6čelisťové sklíčidlo s max. upínací silou [kN] | 540.0 |
| Min. rychlost otáčení [1/min] | 200.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. provozní teplota [°C] | 40.0 |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.0 |
Rozsah dodávky
Průmyslový tablet (počítač) se softwarovou aplikací, měřicí hlava, vkládací nástroj, mezikuksy pro upínací průměry Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, náhradní šrouby, klíč Torx, stator pro měření otáček, nabíječka USB (mezinárodní), napájecí kabel USB, kalibrační certifikát, návod k obsluze