SGWB-G3-B 65-57-33
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1514380
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- Rozměry: 65 x 57 x 33 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 33.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 25.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação