SGWB-G3-F 125-57-33
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1359848
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist s reverzibilním úchopem, pevná
- Vhodné pro: KSC3-K 125
- Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 1.3 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación