SGWB-G5-B 125-57-33
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1514365
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 1.2 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉