arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G5-B 160-81-50 Podobné zobrazení

SGWB-G5-B 160-81-50

Úchop reverzibilní čelisti

ID 1522330

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
  • Rozhraní 1: W-160
  • Vhodné pro: KSC3 160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 81 x 50 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.25 kg
Šířka [mm] 160.0
Hloubka [mm] 81.0
Výška [mm] 50.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 3.25

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby