GBG-W 100-35-10.5
그립 죠
ID 430717
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 리버시블 그립 죠
- 수직 3 mm, 수평 5 mm의 그립 스텝
- 인터페이스 1: W-90-2
- 치수: 100 x 35 x 10,5 mm
- 중량: 0.3 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 10.5 |
| 높이 [mm] | 35.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.3 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사