arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBG-W 22-22-8

GBG-W 22-22-8

Uchopovací čelist

ID 430708

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, oboustranný úchop
Technické údaje:
  • Rozměry: 22 x 22 x 8 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.02 kg
Width [mm] 22.0
Depth [mm] 8.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.02

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws