arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MCM Base 150 Similar a la imagen

MCM Base 150

Membrana de sujeción

ID 1664764

Membrana de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Membrana de sujeción rígida
  • Indicado para: ROTA MEM 150
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø150 x 47.5 mm
  • Expansión máxima del diámetro: 2.2 mm
  • Carrera de apertura del diámetro: 1.3 mm
  • Carrera residual del diámetro: 0.9 mm
  • Peso: 3 kg
Expansión máxima del diámetro [mm] 2.2
Carrera de apertura del diámetro [mm] 1.3
Carrera residual del diámetro [mm] 0.9
Peso [kg] 3.0

Material suministrado