MCM Base 250
Upínací membrána
ID 1664781
Upínací membrána standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tuhá upínací membrána
- Vhodné pro: ROTA MEM 250
- Rozměry: Ø250 x 47.5 mm
- Max. roztažnost v průměru: 2.2 mm
- Otevírací zdvih v průměru: 1.3 mm
- Zbytkový zdvih v průměru: 0.9 mm
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
| Expansión máxima del diámetro [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Carrera de apertura del diámetro [mm] | 1.3 |
| Carrera residual del diámetro [mm] | 0.9 |
| Peso [kg] | 5.0 |
Material suministrado