arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MCM Base 300 Podobné zobrazení

MCM Base 300

Upínací membrána

ID 1664783

Upínací membrána standardní

Vlastnosti produktu:
  • Tuhá upínací membrána
  • Vhodné pro: ROTA MEM 300
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø300 x 47.5 mm
  • Max. roztažnost v průměru: 2.2 mm
  • Otevírací zdvih v průměru: 1.3 mm
  • Zbytkový zdvih v průměru: 0.9 mm
  • Vlastní hmotnost: 6 kg
Max. roztažnost v průměru [mm] 2.2
Otevírací zdvih v průměru [mm] 1.3
Zbytkový zdvih v průměru [mm] 0.9
Vlastní hmotnost [kg] 6.0

Rozsah dodávky