MCM Flex 150
Upínací membrána
ID 1664763
Upínací membrána standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Měkká upínací membrána
- Vhodné pro: ROTA MEM 150
- Rozměry: Ø150 x 47.5 mm
- Max. roztažnost v průměru: 2.2 mm
- Otevírací zdvih v průměru: 1.3 mm
- Zbytkový zdvih v průměru: 0.9 mm
- Vlastní hmotnost: 2.5 kg
Technické údaje
| Max. roztažnost v průměru [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Otevírací zdvih v průměru [mm] | 1.3 |
| Zbytkový zdvih v průměru [mm] | 0.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky