GSC-G-2 M12-T24
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 1329405
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací šrouby pro základní těleso
- Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.
- Hodí se pro upínací kameny: 24 mm
- Závit : M12
- Vlastní hmotnost: 0.22 kg
Technické údaje
| 스레드 | M12 |
|---|---|
| T 슬롯에 적합 [mm] | 24.0 |
| 중량 [kg] | 0.22 |
제공 범위
클램핑 나사