FF-T1 Z380-A15-1
Standaard adapterplaat
IDnr. 803023
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe flens
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z380
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 15
- Klauwplaat steekcirkel: 330.2 mm
- Steekcirkel spindel: 330.2 mm
- Hoogte: 47 mm
- Klauwplaatboring: 281.5 mm
- Gewicht: 13.5 kg
Technische gegevens
| Klauwplaatzijde | Z380 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 330.2 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 330.2 |
| Hoogte [mm] | 47.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 281.5 |
| Gewicht [kg] | 13.5 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven