arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T2 Z300-A6 图片仅供参考

FF-T2 Z300-A6

标准法兰板

ID 805004

Em estoque
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z300
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 6
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 235 mm
  • Círculo de passo do fuso: 133.4 mm
  • Altura: 30 mm
  • Furo de passagem: 103.2 mm
  • Peso: 22 kg
Lado da placa Z300
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de arremesso da placa [mm] 235.0
Círculo de passo do fuso [mm] 133.4
Altura [mm] 30.0
Furo de passagem [mm] 103.2
Peso [kg] 22.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem