FF-T2 Z520-A20
標準取付板
ID 805008
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ拡大取付板
- 油圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z520
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 20
- チャック・ピッチサークル: 463.6 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 330.2 mm
- 高さ: 62 mm
- 貫通穴: 290 mm
- 重量: 54.7 kg