arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFK-T2 Z170-A5 图片仅供参考

FFK-T2 Z170-A5

标准法兰板

IDnr. 805109

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z170
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
技术参数:
  • 卡盘节圆: 133.4 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 25 mm
  • 通孔: 79.6 mm
  • 重量: 3.3 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 25.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 3.3

标配范围
法兰板,安装螺纹