arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z195-A11 類似のイラスト

FFV Z195-A11

標準取付板

ID 836023

標準取付板

特長:
  • サイズ拡大取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z195
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 11
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 223.8 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 235 mm
  • 高さ: 46 mm
  • 貫通穴: 175 mm
  • 重量: 6.7 kg
チャック側面 Z195
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 11
チャック・ピッチサークル [mm] 223.8
スピンドル・ピッチサークル [mm] 235.0
高さ [mm] 46.0
貫通穴 [mm] 175.0
重量 [kg] 6.7

納品内容
取付板、取付ねじ