FFV Z235-D8
標準取付板
ID 836231
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z235
- マシン側面: ISO 702-2 No. 8
- チャック・ピッチサークル: 290.5 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 171.4 mm
- 高さ: 40 mm
- 貫通穴: 136.2 mm
- 重量: 15 kg
Technické údaje
| チャック側面 | Z235 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 No. 8 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 290.5 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 171.4 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 貫通穴 [mm] | 136.2 |
| 重量 [kg] | 15.0 |
納品内容
取付板、取付ねじ