KTR 160/3
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1516431
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 160
- Rozměry: 73 x 65 x 40 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 1 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 40.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 160 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí