KSC-5X 125-320-181
5osý svěrák
ID 1639485
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- S přípravou pro upínací čepy NSE3 a GFD
- Standardní
- Rozměry: 125 x 320 x 181 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 130 Nm
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Bauhöhe [mm] | 181.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 40.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Spannschlüssel, ohne Spannpratzen