KSC-5X 125-400-252
5osý svěrák
ID 1639489
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- S přípravou pro upínací čepy NSE3 a GFD
- Vysoká verze
- Rozměry: 125 x 400 x 252 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 130 Nm
- Vlastní hmotnost: 45.5 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 252.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 40.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 130.0 |
| 중량 [kg] | 45.5 |
제공 범위
바이스, 사용 설명서, 스패너 렌치 없음, 클램핑 클로 없음