arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC mini 70-100

KSC mini 70-100

Upínání malých dílů

ID 1452103

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
Technické údaje:
  • Rozměry: 70 x 100 x 20 mm
  • Max. upínací síla: 16 kN
  • Max. krouticí moment: 50 Nm
  • Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 70.0
Max. upínací síla [kN] 16.0
Max. krouticí moment [Nm] 50.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.1

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče